Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS

Traduit par Google,
Les robinets à boisseau sphérique en alliage cuivre-silicium LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS 2 pièces, passage intégral, sans plomb* sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Ils sont dotés d'une tige anti-éruption à chargement par le bas, de sièges en PTFE vierge, d'une rondelle de butée et d'un presse-étoupe de tige réglable, d'un écrou de presse-étoupe de tige, d'une bille en acier inoxydable 316, d'un adaptateur en alliage cuivre-silicium sans plomb* et d'une poignée en acier. Le LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* Forged Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: LFFBV-3C-SS UL/FM Approved; LFFBVS-3C-SS UL Listed; Valves comply with MSS-SP-110 standards
    Working Pressure: 600psi (41 bars) WOG non-shock; 150psi (10.3 bars) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: angle, ball valve, brass valve, dual, faucet, fbv3c, fbvs3c, full port valve, handwheel, hex shoulder, hose, hose bibb, hosebibb, lawn faucet, lead free, lead free ball valve, lf, mip, no-kink, nsf valve, sillcock, solder, tee handle, valve, vlv 2piece valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.7676
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord