Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Traduit par Google,
Les raccords diélectriques de la série LF3006 sont dotés d'un filetage femelle en fer sur un filetage femelle en fer (noir). Ces unions sont conçues pour être installées entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents afin d'éviter une corrosion accélérée et une détérioration du système de tuyauterie due au courant galvanique et vagabond. Le LF3006 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Pression maximale : 250 psi (17,2 bars).
Spécification
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.7687
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes