Publier vos produits
Lead Free* MIDI Check Valves - LF6/LFP6
Watts

Lead Free* MIDI Check Valves - LF6/LFP6

Traduit par Google,
La série LF6 exécutera efficacement en silence toutes les fonctions d'un clapet anti-retour à battant ou d'un clapet anti-retour à levée verticale. Ceux-ci ne sont pas suggérés pour une installation dans la tuyauterie d'éjecteur d'eaux usées. Le LF6/P6 présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: NSF approved
    Working Pressure: 200 psi (13.8 bars)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82° C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7729
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes