Publier vos produits
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S

Traduit par Google,
Les filtres en bronze sans plomb* à motif en étoile des séries LF777S, LFS777S sont conçus pour protéger les composants du système de la saleté, de la rouille et d'autres débris dommageables dans le système de tuyauterie. Cette série comporte un capuchon de retenue taraudé pour le bouchon de fermeture. Les modèles LF777S et LFS777S sont dotés d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄2" – 3" (15-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
Spécifications techniques
  • Réference unique.7754
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes