Publier vos produits
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

3.8 sur 5 étoiles3.8(11 Avis)
Traduit par Google,
Les crépines en alliage de cuivre-silicium coulé sans plomb* des séries LF777, LFS777 sont conçues pour protéger les composants du système de la saleté, de la rouille et d'autres débris dommageables dans le système de tuyauterie. Cette série comprend un capuchon de retenue solide avec joint. Le LF777 et le LFS777 sont dotés d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7756
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes