Publier vos produits
Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Traduit par Google,

Watts Dead Level DX-GF Cadre en fonte ductile de 12 po (305 mm) de large x 48 po (1219 mm) de long (standard), avec revêtement noir à l'huile résistant à la rouille et (préciser) grille adaptée à la classe de charge DIN (préciser). Le système doit inclure des connecteurs de cadre, des verrouillages de grille et des couvercles de construction.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

Spécifications techniques
  • Réference unique.7758
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord