Publier vos produits
Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series
Watts

Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series

Traduit par Google,
Les brise-vide à raccord de tuyau de la série LF8 permettent de fixer des tuyaux portables à des robinets à filetage de tuyau et empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonage à rebours. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre et de silicium, de pièces de travail en acier inoxydable et d'un diaphragme et d'un disque en caoutchouc. La série LF8 est idéale pour l'intérieur et l'extérieur, les installations dangereuses pour la santé nécessitant une pression non continue telles que les éviers de service, les piscines, les réservoirs de développement photo, les bacs à laver, les supports de lavage, les étables laitières, les marinas et les utilisations générales de jardinage extérieur. Vérifiez auprès des autorités d'inspection locales les exigences d'installation. Pression maximale : 125 psi (8,6 bars).
Spécification
  • Keywords: 2 in no hub, 8 in adjustable top, anchor flange, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, brass, breaker, bronze, cast iron, check, checkvalve, chrome, continuous, copper pex manifold, dcda, detector, double, doublecheck, dual, dualcheck, ductile, epoxy, faucet, floor drain, in-line, inline, iron, labfaucet, lead free, less shutoff, lf, master, masterseries, osy, pex manifold, plated, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, vacuum, valve, vandal proof, vlv, weepholes

    Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4 in. (20mm)
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI A112.1.3, ASSE Standard 1011
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7766
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes