Publier vos produits
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
Watts

Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS

4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
Traduit par Google,
Les clapets anti-retour à battant en laiton sans plomb* des séries LFWCV et LFWCVS sont utilisés pour empêcher l'écoulement inverse des fluides dans les applications d'eau et de vapeur. Cette série comprend un joint métal sur métal, des connexions filetées NPT ou à souder et un corps en laiton sans plomb*. Les modèles LFWCV et LFWCVS sont disponibles dans les tailles 1/2 à 1 po (15 à 25 mm). La série LFWCV, LFWCVS a un siège métal sur métal et offre une faible perte de charge et une fermeture automatique lorsque le débit de fluide est arrêté. Pression maximale : 200 psi (13,8 bar) WOG (sans choc), 125 psi (8,6 bar) WSP.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content. Valve shall have metal-to-metal seal.
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar) WSP; 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Keywords: 125wsp, 150wog, 200wog, asse, backflow, breaker, bronze, dc, dcda, double check, drain, dual, enclosure, fiberglass, gate valve, heater, hydrant, lead free, lead free brass, lead free gate valve, lf, non freeze, off, outside, pvb, rp, rpda, shut, solder, stop, stop and waste valve, threaded valve, vacuum, wall hydrant, waste, wattsbox
Spécifications techniques
  • Réference unique.7854
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis