Publier vos produits
Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS
Watts

Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS

Traduit par Google,
Les vannes d'arrêt et de vidange sans plomb de la série LFSWS* sont utilisées dans les applications résidentielles comme vannes d'arrêt et de vidange. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb* avec un volant pour l'arrêt. La série LFSWS est livrée avec un robinet de vidange pour permettre la vidange ou la ventilation de la conduite en aval lorsque la vanne est en position d'arrêt. Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bar) WOG.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.7871
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord