Publier vos produits
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau haute capacité de la série LF127W sont utilisées dans les applications commerciales et industrielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en bronze sans plomb* avec des raccords d'entrée et de sortie filetés NPT, un siège en acier inoxydable remplaçable et une chambre à membrane interchangeable résistant aux hautes températures. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 100 psi (1,7 à 7 bar).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: NSF
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: backflow, double check, lead free, lf, low hazard, qt shutoff, repair kit, rk, test, testable, union, valve repair, water pressure reducing,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.7873
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord