Publier vos produits
Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W
Watts

Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau à grande capacité à brides de la série LFF127W sont utilisées dans les applications commerciales et industrielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en fer à triple revêtement anticorrosion sans plomb* avec raccords d'entrée et de sortie à brides, disque remplaçable, chambre à membrane interchangeable, siège en acier inoxydable remplaçable et tige en acier inoxydable. La taille de 4 po est taraudée pour une ligne de dérivation et un régulateur auxiliaire. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 100 psi (1,7 à 7,0 bar).
Spécification
  • Body Material: Iron
    Connection Size:
    Connection Type:
    Keywords: 1/4turn, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, lead free, lf, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced, reduced pressure valve, reducer, reducing, repair kit, rk, rpza, shut-off, valve, valve repair, vlv, water pressure reducing, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.7874
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord