Publier vos produits
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Les ensembles de détecteurs à double contrôle des séries 757DCDA, 757NDCDA empêchent le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Son boîtier compact se compose de deux clapets anti-retour tri-link fonctionnant indépendamment, de deux vannes d'arrêt et de quatre robinets de test. Il est doté d'un boîtier et d'un manchon en acier inoxydable et est 70 % plus léger que les modèles traditionnels. Les séries 757, 757N sont conçues pour des applications sans danger pour la santé et peuvent être installées sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnage. Cette série est principalement utilisée sur les lignes de gicleurs d'incendie lorsqu'il est nécessaire de surveiller l'utilisation non autorisée de l'eau. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
    Spécification
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged and Grooved Connections
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: 110v, 175psi, 220v, air separator, angle, backflow, backflow preventer, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria, bacteria water filtration, ballast, bfg, boiler, boilerdrain, brass, bulb, butterfly, bypass, capacity, checkvalve, closed loop systems, dcda, detector, double, double check, doublecheck, drain, expansion tank, feedwater, fill valve, frost free, frost proof wall hydrant, gear operated, gpm, heating system, highpurge, hydronic, iron, keyoperated, lead free, meter, mipxhose, nrs, operated, osy, piv, press fitting, pressure, pressure valve, pressure zone valve, pressurized, preventer, purge, quarter turn shutoff, quarts sleeve, rdza, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, regulator, repair, rpda, rpza, sdrxhose, shut-off, stainless steel, stainless steel body, strainer, tamper switch, thread, threaded, thru-wall, ultraviolet, ultraviolet water filtration, uv, uv filtration, valve, vlv, wall hydrant, water disinfection, water filtration, watts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.868
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord