Publier vos produits
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
    Watts

    Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD

    Traduit par Google,
    Les casse-vide à double contrôle de la série 9BD pour les conduites d'alimentation en eau des distributeurs automatiques empêchent le flux inverse de contaminants, tels que le dioxyde de carbone et l'eau gazeuse, d'entrer dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'une construction de corps en acier inoxydable, de pièces en caoutchouc, de doubles clapets anti-retour, d'un clapet anti-retour à bille et d'un évent atmosphérique. La série 9BD est conçue pour les applications à pression continue et est conforme aux réglementations FDA sur les additifs alimentaires. Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bars)
    Spécification
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (6 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPTM end connections
      Industry Standards: Designed to meet the requirements of New York City Health
      Working Pressure: 150psi (10.34 bar
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: backflow, carbonbev, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, preventer, stainless , steel, triplecheck, vented, waterpex
    Spécifications techniques
    • Réference unique.885
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes