Publier vos produits
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
    Watts

    Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D

    Traduit par Google,
    Les clapets anti-retour doubles de la série 9D avec évent atmosphérique intermédiaire empêchent le flux inverse d'eau polluée chaude ou froide d'entrer dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'un corps en laiton avec des pièces internes en acier inoxydable, d'une crépine intégrée et de deux clapets anti-retour en caoutchouc durables et étanches. La série 9D est conçue pour les applications à pression continue sans danger pour la santé dans les petites conduites d'alimentation, telles que les équipements de laboratoire, les cuves de traitement, les stérilisateurs, les équipements laitiers et plus particulièrement pour les conduites d'alimentation des chaudières. Pression de service minimale : 25 psi (172 kPa), pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar)
    Spécification
    • Body Material: Forged Brass
      Connection Size: 1/2 and 3/4" (15 and 20mm)
      Connection Type: Union Connections
      Industry Standards: ASSE 1012 , CSA B64
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 250°F (121°C).Keywords: 007, 152ss, aluminum, asse, assembly, atmospheric, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bonnet, bronze, bypass, check, combination, continuous, cover, dc, dcda, double check, drain, dual, dualcheck, enclosure, fiberglass, fill, fittings, heater, kit, lead free, lf, outside, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, port, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, push/fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, releif, repair, rp, rpda, rpza, rubber, seat, stainless steel body, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vent, ventdrain, vlv, waterpex, wattsbox
    Spécifications techniques
    • Réference unique.886
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes