Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z

    4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Les assemblages de zone de pression réduite des séries 957, 957N, 957Z empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonnage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'un corps en acier inoxydable, d'un manchon et de clapets anti-retour à ressort de torsion. Les séries 957, 957N, 957Z ont une conception compacte qui est 70 % plus légère que les conceptions traditionnelles et est idéale pour les applications de tuyauterie présentant des risques pour la santé pour la protection contre le siphonnage ou la contre-pression. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
    Spécification
    • Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.899
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis