Publier vos produits
Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR
Watts

Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR

Traduit par Google,

Les casse-vide à pression résistant au gel de la série 800M4FR comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Le capteur est activé avec le kit de connexion du capteur de gel BMS/IMS pour relayer un signal aux systèmes de gestion du bâtiment ou de l'irrigation, aidant ainsi le personnel de l'installation à prendre des mesures qui réduisent ou éliminent le remplacement et la réparation du PVB. Les alertes de gel sont distribuées en fonction de l'application BMS/IMS.

Cette série empêche le reflux d'eau polluée de pénétrer dans l'approvisionnement en eau potable en raison du rétrosiphonnage. Idéal pour les applications à pression continue présentant des risques pour la santé, où l'exposition à des conditions de gel soudaines peut se produire dans les systèmes d'irrigation et les systèmes d'eau de traitement industriel. Pression maximale : 150 psi (10,3 bar), Pression minimale : 15 psi (55 kPa).

Spécification
  • Features

    • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Compact and designed for easy maintenance
    • Test cocks are positioned at lowest point of the valve for easy winterization draining
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling


    Keywords: 200psi, 200wog, aluminum, asse, backflow, buna, butterfly, castiron, checkvalve, commercial, dc, dcda, detector, diaphragm, didisc, double, doublecheck, drain, dual, enclosure, flanged, flangedend, heater, international, kit, lead free, lever, leverhandle, lf, lf223, lug, lvroperated, nrs, nseat, operated, osy, outside, pressure reducing valve, preventer, prv, pvb, quarterturn, reducing valve, rp, rpda, shut-off, ss, stainless, stainless steel, steel, strainer, thermostatic trap, valve, vlv, water pressure reducing valve, wattsbox, wprv, wyestrainer, y,

Spécifications techniques
  • Réference unique.920
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes