Publier vos produits
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS

    Traduit par Google,

    Les dispositifs anti-refoulement à ensemble détecteur de pression réduite de la série 957RPDA-FS aident à arrêter le flux inverse des substances du système de protection contre les incendies qui sont pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. Un compteur incorporé pour détecter les fuites au sol et les robinets illégaux non autorisés réduit considérablement les dépenses annuelles en eau. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact stainless steel body with stainless steel internal parts
      • Ideal for health hazard cross-connection such as on fire sprinkler systems
      • Available with quarter-turn ball valve shutoffs or grooved butterfly valve shutoffs
      • Torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 110v, 200wog, 220v, airgap, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria water filtration, bonnet, brass, bypass, cap, cfm, check, checkvalve, cover, crosshandle, dcda, detector, discharge, double check, doublecheck, drain, gatevalve, gpm, ips, ironpipe, kit, lead free, meter, osy, plastic, pressure valve, pressure zone valve, preventer, rdza, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, releif, repair, rp, rpda, rubber, seat, shut-off, stainless steel, stainless steel body, tamper switch, thread, thread protector, threaded, ultraviolet water filtration, uv filtration, valve, vlv, water disinfection, water filtration, watts

    Spécifications techniques
    • Réference unique.957RPDA-FS
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes