Publier vos produits
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A
    Watts

    High Capacity Feed Water Pressure Regulators - 1156F, 1156F-A

    Traduit par Google,

    Les régulateurs de pression d'eau d'alimentation haute capacité série 1156F sont destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage hydroniques commerciaux et résidentiels pour remplir la chaudière et le système de tuyauterie avec de l'eau et pour maintenir la pression de l'eau dans le système à tout moment. Il fournit également de l'eau d'appoint au système en cas de fuites du système. Il se compose d'un corps en fer et en bronze avec des raccords d'entrée et de sortie filetés NPT, un clapet anti-retour à siège étanche, un levier de purge pour la purge manuelle et une crépine en acier inoxydable. La série 1156F offre des performances élevées et une conception d'entretien simplifiée. Il convient pour une utilisation dans les conduites d'alimentation des chaudières des systèmes de chauffage hydroniques. Également disponible avec raccords union à souder ou raccords filetés union. Pression maximale : 100 psi (6,9 bars).

    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • High capacity performance and simplified servicing design
      • For use in hydronic heating systems to fill the boiler and piping system and to maintain water pressure
      • NPT threaded inlet and outlet connections and union solder or union threaded connections
      • Provides make-up water to the system in the event of system leaks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.High-Capacity-Feed-Water-Pressure-Regulators-1156F-1156FA
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis