Publier vos produits
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
    Watts

    IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB

    Traduit par Google,

    L'arrêt d'eau intelligent pour lave-linge série A2C-SC-WB IntelliFlow® détecte le débit actuel de votre lave-linge et coupe immédiatement l'alimentation en eau si un tuyau d'arrivée éclate. Scannez simplement le code QR sur votre IntelliFlow, suivez les instructions pour l'enregistrer en ligne et connectez-le à votre réseau Wi-Fi local pour activer les alertes SMS et e-mail en temps réel. Ce modèle est identique à la série A2C-SC, sauf qu'il est livré avec un boîtier mural pour une installation encore plus facile.

    La vanne IntelliFlow ne permet à l'eau de s'écouler dans la machine à laver que lorsque le courant électrique indique que la machine est en cours d'utilisation et ferme automatiquement les vannes d'arrivée d'eau lorsqu'une fuite d'eau est détectée. Comprend une prise électrique à trois broches pour recevoir un câble d'alimentation de machine à laver, une boîte murale, un capteur de fuite, un cordon d'alimentation et une crépine interne remplaçable. Pression maximale : 150 psi (10 bars).

    Un tuyau de machine à laver éclaté peut décharger 500 gallons d'eau en une heure, causant des dommages catastrophiques aux maisons et aux entreprises des clients. Protégez vos clients et installez la tranquillité d'esprit avec IntelliFlow.

    Spécification
    • Features

      • Automated flood detection with real-time text and email alerts
      • Easy to install
      • Continuously monitors for the presence of water behind a washing machine
      • Floor-mounted water leak sensor that automatically shuts off water supply to washer
      • Advanced, silent electronic control device for sensing electric current
      • Replaceable internal strainer screen
      • Optional A-2 IntelliTimer allows use with 220 VAC powered washing machine or combination washer/dryer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.a2c-sc-wb-intelliflow-washing-machine-shutoff-wall-box
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves