Publier vos produits
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100

    Traduit par Google,

    Les systèmes de filtration Watts LOCKSMITH™ série AMZL -100 Micro sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères et sont disponibles avec des débits de service maximaux allant de 5 à 21 GPM. Ces systèmes utilisent un média filtrant Micro Z haute performance pour l'élimination des sédiments, offrant une capacité de charge et des débits de service supérieurs aux filtres à sable traditionnels. Le média Micro Z présente une surface externe unique à porosité accrue, permettant au lit filtrant de retenir jusqu'à 2,8 fois plus de matières solides que le sable et de réduire considérablement la fréquence de lavage à contre-courant et la consommation d'eau.

    Chaque système est équipé de la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™ dotée d'une programmation électronique de pointe pour optimiser l'efficacité du lavage à contre-courant. Fabriquée avec des composants en contact avec l'eau 100 % polymères de haute technologie, la vanne est résistante à la corrosion et conçue pour offrir des performances fiables même dans les environnements les plus exigeants.

    Spécification
    • Features

      • Automatic backwashing media filtration for sediment removal
      • High‑performance Micro Z® filter media for increased loading capacity
      • Holds up to 2.8 times more solids than traditional sand media
      • Reduced backwashing frequency and lower water consumption
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion
      • Designed for residential and light commercial applications
      • Available in peak service flow rates up to 21 GPM
      • Engineered and tested for demanding environments
      • Corrosion‑resistant tank construction


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AMZL-100-backwashing-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 23 31
    • Titre OmniClassResidential Water Filter System