Publier vos produits
LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125
Watts

LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125

Traduit par Google,

Les systèmes de filtration à média Micro de la série AMZL -125 de Watts LOCKSMITH™ sont des solutions de rétrolavage automatique haute performance, conçues pour les applications résidentielles et commerciales légères au point d'utilisation et au point d'entrée, nécessitant une élimination fiable des sédiments et des matières en suspension. Grâce à un média filtrant spécialisé pour les sédiments, capable de retenir des particules d'une taille nominale de 5 microns, ces systèmes contribuent à protéger les équipements utilisant de l'eau en réduisant les temps d'arrêt et les coûts de réparation. La série est équipée de la vanne de contrôle numérique Watts LOCKSMITH™ dotée de fonctionnalités programmables avancées et d'un historique de fonctionnement, garantissant ainsi des performances constantes.

Disponibles en plusieurs configurations avec des tailles de lit de média allant jusqu'à 2,0 pieds cubes et des débits de service de pointe allant jusqu'à 16 GPM, les systèmes AMZL -125 sont construits avec des réservoirs minéraux en plastique renforcé de fibres de verre résistant à la corrosion et des vannes de contrôle durables.

Spécification
  • Features

    • Automatic backwashing media filtration for sediment and suspended solids removal
    • Specialized sediment filtration media with nominal 5 micron particle removal
    • Fine sediment control helps protect water‑using equipment
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Reduced downtime and costly equipment repairs
    • Available in peak service flow rates up to 16 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
Spécifications techniques
  • Réference unique.AMZL-125-backwashing-system
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsFiltration Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Numéro OmniClass23-21 23 31
  • Titre OmniClassResidential Water Filter System