Publier vos produits
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
    Watts

    High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP

    Traduit par Google,
    Les casse-vide à double contrôle de chute de tuyau haute pression de la série 912HP empêchent le flux inverse de l'eau polluée des zones de traitement et d'équarrissage d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Ils ont une construction de corps en laiton, des pièces internes en acier inoxydable, des clapets anti-retour doubles, un robinet d'arrêt à bille en bronze et un évent atmosphérique. La série 912HP est spécialement conçue pour les applications à pression continue sans danger pour la santé telles que les conduites utilisées pour le lavage des équipements. Il peut être installé verticalement ou horizontalement et est idéal pour une utilisation dans les usines de transformation des aliments. Pression de service maximale : 400 psi (27,5 bars).
    Spécification
    • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves, dual check valves

      Features

      • Stainless steel screen protects check assemblies from fouling due to dirt and debris
      • Can be installed vertically (flow up or flow down) or horizontally
      • Ball valve design includes reinforced PTFE seats, blow-out proof pressure retaining stem, and low profile oval handle
      • Dual check with atmospheric vent specifically designed to handle temperatures and pressures typical of meat processing industry
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Backflow-Preventer-912HP
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Preventers > Dual Checks/Dual Checks with Atmospheric Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings