Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les vannes à boisseau sphérique en acier au carbone à 2 pièces de la série C-FBV-1 sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Il est doté d'une tige anti-éruption à chargement par le bas. Un orifice plein assure une capacité de débit maximale, tandis que les sièges en PTFE renforcé, la garniture de tige en PTFE, la rondelle de butée et le joint de corps offrent une sécurité maximale et des limites de pression/température de fonctionnement élevées. La pression nominale est de 1000 psi WOG (sans choc) et de 125 psi WSP.

    Spécification
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ball-Valve-C-FBV-1
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings