Publier vos produits
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Traduit par Google,
Les thermomètres bimétalliques à montage sur cheminée, au centre et à entrée arrière de la série TBC sont utilisés dans les applications CVC commerciales, résidentielles et institutionnelles. Il comprend un boîtier en acier zingué, une tige en acier zingué, un anneau en acier chromé, une fenêtre en verre et un élément de détection à ressort spiral bimétallique. .
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bimetal-Thermometer-TBC
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsGauges > Thermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011165
  • Nom ETIMBimetal thermometer
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord