Publier vos produits
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Traduit par Google,
Les thermomètres bimétalliques à montage sur tuyau de la série TBP sont utilisés dans les applications CVC commerciales, résidentielles et institutionnelles. Il est doté d'un boîtier en acier émaillé noir, d'un anneau en acier chromé, d'une fenêtre en polymère Kostil et d'un élément de détection à ressort spiral bimétallique. Le modèle TBP-M est doté d'un support à ressort et le modèle TBP-F d'un support à sangle.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bimetal-Thermometer-TBP
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsGauges > Thermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011165
  • Nom ETIMBimetal thermometer
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord