Publier vos produits
LOCKSMITH™ CLS-100 Complete Water Softener Systems, Black Brine Tank, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLS-100
Watts

LOCKSMITH™ CLS-100 Complete Water Softener Systems, Black Brine Tank, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLS-100

Traduit par Google,

Les adoucisseurs d'eau complets de la série Watts LOCKSMITH™ sont conçus pour une réduction efficace et fiable de la dureté de l'eau dans les applications résidentielles. Chaque système comprend une vanne de régulation à débit élevé Watts LOCKSMITH™, un réservoir de minéraux standard et un réservoir de saumure noire de 45,7 cm x 91,4 cm. Le système est équipé d'un flotteur intégré pour prévenir les débordements de saumure et d'une vanne de dérivation pour faciliter l'entretien. La régulation du débit garantit une régénération uniquement lorsque nécessaire, réduisant ainsi la consommation de sel tout en assurant des performances constantes.

En éliminant les minéraux responsables de la dureté de l'eau, la série CLS -100 contribue à réduire considérablement la consommation de savon, à éliminer les dépôts minéraux dans les baignoires et les cabines de douche, à améliorer le lavage du linge et à garantir une vaisselle et des verres impeccables. Plusieurs options de capacité sont disponibles pour répondre à différents besoins en termes de débit et de performance.

Spécification
  • Features

    • Complete water softener system for residential applications
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Metered regeneration for improved efficiency and reduced salt usage
    • Standard mineral tank construction
    • 18 IN x 36 IN black brine tank
    • Float valve helps prevent brine overflow
    • Integrated by‑pass valve for ease of service
    • Reduces soap usage
    • Helps eliminate mineral deposits on tubs and shower stalls
    • Available in multiple capacities and flow rate options
Spécifications techniques
  • Réference unique.cls-100-water-softener
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsConditioning Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011732
  • Nom ETIMWater softener
  • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Code UNSPSC47101522
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
  • Titre OmniClassWater Softeners