Publier vos produits
LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125
Watts

LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125

Traduit par Google,

Les adoucisseurs d'eau Watts LOCKSMITH™ série CLS-125 sont des adoucisseurs conventionnels à échange de cations haute performance, conçus pour les applications au point d'utilisation ou au point d'entrée nécessitant de l'eau adoucie. Équipés de la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™, ces systèmes échangent les ions calcium et magnésium, responsables de la formation de tartre, contre des ions sodium, qui n'en forment pas, afin de produire une eau douce adaptée à une large gamme d'applications.

Chaque système utilise une résine échangeuse d'ions haute capacité, logée dans un réservoir minéral en fibre de verre non corrosif avec revêtement intérieur en thermoplastique. La vanne de régulation résistante à la corrosion est actionnée par un contrôleur électronique qui conserve l'historique de fonctionnement, accessible à l'utilisateur. La régénération contrôlée et déclenchée par la demande garantit que le système ne se régénère qu'en cas de besoin, permettant ainsi des économies de temps, d'eau et de sel. Les systèmes CLS-125 sont disponibles en plusieurs tailles de réservoir et capacités de résine afin de répondre à différents besoins en débit.

Spécification
  • Features

    • High‑efficiency conventional cation exchange softening technology
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Electronic controller stores and displays key operational history
    • Metered, demand‑initiated regeneration
    • Regenerates only when necessary to save water, salt, and time
    • Exchanges calcium and magnesium ions for sodium ions
    • High‑capacity ion exchange resin for effective softening
    • Non‑corrosive fiberglass mineral tank with thermoplastic inner liner
    • Available in multiple resin capacities and flow rate options
Spécifications techniques
  • Réference unique.cls-125-water-softener
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsConditioning Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011732
  • Nom ETIMWater softener
  • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Code UNSPSC47101522
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
  • Titre OmniClassWater Softeners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord