Publier vos produits
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
    Watts

    LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS

    Traduit par Google,

    Les adoucisseurs d'eau Watts LOCKSMITH™ de la série CLS sont des adoucisseurs d'eau de 1,5 et 2 pouces, disponibles en configurations simplex, duplex alternées et progressives à 2, 3 ou 4 réservoirs. Tous les systèmes sont équipés de la vanne de régulation exclusive Watts LOCKSMITH, qui optimise leur fonctionnement grâce à de nombreuses fonctionnalités programmables. Ces systèmes pré-configurés conviennent aux applications commerciales avec une capacité d'élimination de la dureté de 60 000 à 600 000 grains par réservoir et des débits allant jusqu'à 119 gpm.

    Spécification
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller for 1.5” and 2” systems
      • Low salt alarm – Display alerts users when salt needs to be replenished
      • Visual color screen for “at-a-glance” status
      • Service contact screen – System alerts users when maintenance is required and provides dealer contact information
      • Progressive mode – Link up to 4 softening systems together to operate in progressive mode with no additional control units required
      • Remote regeneration – Supports remote regeneration input for automatic backwashing to increase softener efficiency
      • Advanced programmable features including brine reclaim, AIO and more for optimal operation efficiency
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Extensive additional programmable capabilities


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cls-water-softener
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsConditioning Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC011732
    • Nom ETIMWater softener
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
    • Titre OmniClassWater Softeners

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord