Publier vos produits
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
    Watts

    Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911

    Traduit par Google,

    Les vannes de remplissage et dispositifs anti-refoulement combinés des séries 911 et 911S sont destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage hydroniques commerciaux et résidentiels pour fournir de l'eau d'appoint à la chaudière et empêcher le refoulement lorsque la pression d'alimentation tombe en dessous de la pression du système. Il se compose d'un clapet anti-retour en laiton Watts modèle 9D et d'un régulateur de pression d'eau d'alimentation en bronze Watts modèle 1156F dans une unité pré-assemblée. Le modèle 911 a des raccords union NPT x NPT. Le modèle 911S a des connexions à souder x NPT. La série 911, 911S dispose d'une vanne de remplissage haute capacité qui permet un remplissage et une purge rapides du système. Il est conçu pour être utilisé dans les conduites d'alimentation des chaudières des systèmes de chauffage hydroniques. Pression maximale : 100 psi (6,9 bars).

    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Combination-Fill-Valve-and-Backflow-Preventers-911
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings