Publier vos produits
Dual Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - M518, M1518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - M518, M1518

Traduit par Google,

Les séries M518, M1518 sont des vannes de base à double chambre à passage intégral qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir ou de se fermer selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte.

Fonctionnalités

  • La fonction de contrôle mécanique fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse.
  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
  • L'assemblage en deux parties s'ouvre et se ferme comme commandé par le système de contrôle pilote
  • Le corps et le couvercle sont construits en fonte ductile solide et durable (ASTM A536)
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Chamber-Control-Valve-M518-M1518
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING