Publier vos produits
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage de débit dynamique série W-DP71 est principalement utilisée pour les systèmes de climatisation et de chauffage. Il peut garantir que le débit à travers la vanne d'équilibrage de débit dynamique reste le débit de conception ou ne dépasse pas le débit de conception lorsque la tête de pompe change ou que la tête du système change. Généralement utilisé dans un système à débit constant.

Spécification
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie