Publier vos produits
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Watts Drainage Products FD-1390 drain de sol de grande capacité avec dessus de 15 po x 15 po (381 x 381), grand puisard revêtu d'époxy et grille en fonte ductile robuste (standard) avec une surface libre de 81 pouces carrés.

  • La grille en fonte ductile robuste offre une résistance aux chocs et une durabilité supérieures
  • Plusieurs tailles de tuyaux et types de sorties disponibles
  • Le godet à sédiments est disponible en option
  • Très grande capacité et puisard recouvert d'époxy
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.FD-1390
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText