Publier vos produits
Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101
Watts

Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101

Traduit par Google,

Watts Big Bubba® BB-S101 est une solution intelligente pour toute la maison conçue pour les applications de point d'entrée. Il est certifié conforme aux normes NSF/ANSI pour la réduction du plomb, du PFOA/PFOS, du goût et des odeurs de chlore et des kystes ainsi qu'à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour la conformité sans plomb et il est conforme aux exigences de la norme CSA.B483.1. Le BB-S101 est testé indépendamment pour réduire les chloramines. Sa cartouche filtrante à bloc de charbon de 0,5 micron contribue également à réduire les sédiments fins pour une eau de qualité supérieure.

Ce système comprend un moniteur de débit volumétrique intelligent qui alerte l'utilisateur par SMS/e-mail lorsque des changements de cartouche de filtre sont nécessaires. Il accepte une seule cartouche filtrante pour une installation et un entretien faciles. Le boîtier du filtre de ce système durable est fabriqué en polypropylène renforcé de verre robuste avec un orifice de jauge renforcé en laiton afin qu'il ne s'écaille pas, ne rouille pas et ne se cabosse pas. Ce système comprend un manomètre d'entrée, des raccords d'entrée/sortie 1 IN FNPT et des boulons de montage pour le montage au sol.

Spécification
  • Features

    • Lead and cysts reduction
    • PFOA/PFOS reduction
    • Chlorine and chloramine taste and odors reduction
    • Includes a Smart Volumetric Flow Monitor that sends SMS/email alerts when filter changes are due


    Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

Spécifications techniques
  • Réference unique.Filter-Housing-System-BB-S101
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsFiltration Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers