Publier vos produits
Flange Ball Valve - W-Q41F-16C (DN50-DN150)
Watts

Flange Ball Valve - W-Q41F-16C (DN50-DN150)

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,

Fonction : principalement utilisé pour couper ou accéder au média du pipeline, et peut également être utilisé pour la régulation et le contrôle des fluides ; Domaine d'application : industrie de la construction, traitement de l'eau, etc. ;

Spécification
  • Features

    • Compact structure and reliable sealing; Simple structure and convenient maintenance;
    • The sealing surface and the spherical surface are in a closed state and are not easily eroded by the medium; easy to operate, quick to open and close, and easy to repair;
    • The direction of media flow is unrestricted;
    • Small fluid resistance

    Available in China ONLY


    Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Flange-Ball-Valve-W-Q41F-16C
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie