Publier vos produits
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100

    Traduit par Google,

    Les systèmes de filtration d'eau domestique Watts LOCKSMITH™ série FLL -100 Filox® offrent une solution sans produits chimiques pour traiter les problèmes courants de qualité de l'eau, tels que les taches rouges dues au fer, l'odeur d'œuf pourri due au sulfure d'hydrogène et les taches noires dues au manganèse. Conçus pour une utilisation résidentielle, ces systèmes utilisent le média filtrant Filox pour filtrer efficacement les contaminants sans produits chimiques. Chaque système est équipé d'une vanne de contrôle Watts LOCKSMITH™ de 25 mm (1 po) avec des fonctions programmables avancées et est associé à un réservoir de minéraux standard dimensionné pour correspondre à la capacité du système.

    La série FLL -100 prend en charge une gamme de débits adaptés aux ménages de petite et moyenne taille et est disponible en plusieurs volumes de média pour répondre à des exigences de performance variables.

    Spécification
    • Features

      • Chemical‑free whole house water filtration
      • Filox® filtration media
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Removes red staining iron
      • Reduces hydrogen sulfide (rotten egg odor)
      • Removes black staining manganese
      • Standard mineral tank construction
      • Suitable for small to medium‑sized households
      • Available in multiple media capacities (1.0-4.0 cubic feet) and flow rate options 6 GPM-24 GPM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLL-100-backwashing-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 23 31
    • Titre OmniClassResidential Water Filter System