Publier vos produits
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Fonction : Réalise la connexion et la coupure du système de tuyauterie ; Domaine d'application : Pétrole, chimie, métallurgie, traitement de l'eau, etc.

Spécification
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Gate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie