Publier vos produits
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Traduit par Google,

Les évents à grande capacité de la série DuoVent avec fonction d'évent manuel sont utilisés dans les applications de chauffage hydronique commerciales et résidentielles pour fournir une évacuation automatique de l'air pour les systèmes de distribution d'eau chaude ou froide. Il se compose d'un corps en laiton avec connexion NPT femelle, d'un couvercle en laiton, d'un évent avec joint en caoutchouc de silicone, d'un obturateur, d'un flotteur en polyéthylène avec bouchon de vanne, d'un évent automatique avec capuchon noir et d'un évent manuel avec capuchon rouge. La série DuoVent a une capacité élevée et une cote de température élevée et est idéale pour une utilisation avec des systèmes au glycol ou pour une utilisation comme dispositif anti-vide. Peut être démonté pour inspection et nettoyage.

Spécification
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Spécifications techniques
  • Réference unique.High-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsHeating Valves & Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 21 11
  • Titre OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING