Publier vos produits
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8

    Traduit par Google,

    Les brise-vide à raccord de tuyau de la série S8 sont conçus spécifiquement pour les ensembles de douchettes à main pour baignoire et douche afin d'empêcher le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonage à contre-courant. Il se compose d'un corps en laiton (S8) ou d'une finition chromée (S8C), de pièces de travail en acier inoxydable et d'un diaphragme et d'un disque en caoutchouc. Pression maximale : 125 psi (8,6 bars).

    Spécification
    • Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-S8
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes