Publier vos produits
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R

Traduit par Google,

Watts ISCA-103-L/R Porte-toilettes réglable horizontal standard avec raccord en fonte enduit d'époxy, 4"(102) sans raccords d'évacuation de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, plaque frontale de joint de compression brevetée en fonte enduite d'époxy assemblage et repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec repères de hauteur incrémentiels. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, support d'ancrage arrière en fonte ductile, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, tiges de support et matériel en acier inoxydable et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 750 lb (340 kg).

Spécification
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating
    • For wall hung bowls in horizontal batteries
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test


Spécifications techniques
  • Réference unique.ISCA-103-L-R-Industry-Standard-Horizontal-Adjustable-Closet-Carrier-Single
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING