Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L

    Traduit par Google,

    Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LFN45B-L sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression de l'eau entrante à un niveau prédéterminé, protégeant ainsi les composants du système de plomberie en aval et réduisant la consommation d'eau. Conçu pour une accessibilité et une facilité d'entretien faciles sans retirer la vanne de la conduite. Disponible avec des raccords d'extrémité filetés à double union, à souder, à presser ou à expansion à froid PEX (ASTM F1960). Le réglage de pression standard est de 50 psi avec une plage de réglage de 25 ‒ 75 psi (172 ‒ 517 kPa). Pour les tailles : 1 1/4 à 2 IN (32 ‒ 50 mm).

    Spécification
    • Features

      • For water supply pressures up to 300psi
      • Designed for easy in-line servicing
      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure

      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN45B-L
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves > Water
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord