Publier vos produits
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,

Les soupapes de surpression de service d'eau sans plomb* de la série LFN36 sont utilisées dans les applications de chauffe-eau/réservoir pour permettre automatiquement à l'air d'entrer dans le système de tuyauterie afin d'éviter les conditions de vide qui pourraient siphonner l'eau du système et endommager l'équipement du chauffe-eau/réservoir. Ils ont un corps en laiton sans plomb* avec une connexion d'entrée mâle NPT et un capuchon de protection. La série LFN36 a une conception à profil bas, est testée et classée selon ANSI Z21.22 et est certifiée CSA. Il convient au service de vapeur et d'eau à basse pression et est idéal pour une utilisation dans les chauffe-eau domestiques et les réservoirs d'alimentation, les chauffe-eau de table, les bouilloires à vapeur à double enveloppe, les aérothermes, les systèmes de vapeur à basse pression et les serpentins à vapeur. Pression de service maximale : 200 psi (13,8 bar). Pression de vapeur maximale : 15 psi (103 kPa).

Spécification
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsRelief Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings