Publier vos produits
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

Traduit par Google,

Les vannes de mesure et d'équilibrage de débit calibrées LFiDROSET™ CSD sont conçues pour les systèmes d'eau potable. Dispose d'une technologie de mesure de débit intégrée brevetée, d'un grand cadran pour une lecture directe du débit, d'un volant pour régler le débit sans avoir besoin d'outils et d'un robinet à tournant sphérique à fermeture positive. Le LFiDROSET CSD présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.

Spécification
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord