Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Traduit par Google,

    Les robinets à tournant sphérique en laiton à passage intégral en 2 pièces sans plomb* de la série LFFBV-3-PRxF1960 avec raccords à pression x F1960 sont conçus pour être utilisés dans les applications de plomberie, de chauffage et d'eau potable. Ils sont dotés d'un corps en laiton sans plomb*, d'un presse-étoupe réglable et d'une tige anti-éruption chargée par le bas. Ces vannes facilitent la transition du tube en cuivre au tube PEXa. Fabriqué avec des connexions d'extrémité à pression intégrées conformes à la norme ASTM-B88 à une extrémité, avec des connexions d'extrémité PEX conformes à la norme ASTM F1960 à l'autre. Le raccord F1960 PEX est évalué à 160 psi à 73 degrés F et le raccord à pression est évalué à 250 psi CWP jusqu'à 210 degrés F.

    Spécification
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • F1960 PEX end connections comply to ASTM F1960
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFFBV-3-PR-F1960-Lead-free-shutoff-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord