Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP

    Traduit par Google,

    Série LFFBV-3-P RxFIP Sans Plomb* Robinets à bille en laiton, 2 pièces, passage intégral, avec raccords à pression intégrés, conçus pour une utilisation dans les applications de plomberie, de chauffage et d'eau potable. Ils sont dotés d'un corps en laiton sans plomb*, d'un presse-étoupe réglable et d'une tige anti-éruption chargée par le bas. Fabriqué avec une connexion à pression intégrée conforme à la norme ASTM-B88 à une extrémité et une connexion NPT femelle à l'autre extrémité. Le raccord à sertir est évalué à 250 psi CWP jusqu'à 210 degrés F.

    Spécification
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • Press end connections on one end with female NPT connection on the other
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFFBV-3-PR-FIP-Lead-free-shutoff-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord