Publier vos produits
Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560
Watts

Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560

Traduit par Google,

Les mini vannes de réduction de pression d'eau de la série LFH560 sont conçues pour réduire la pression d'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Cette série est idéale lorsqu'un petit ensemble économique est requis, comme pour les applications de processus industriels spéciaux, les applications de plomberie diverses et les équipements OEM. La série LFH560 convient aux pressions d'alimentation en eau jusqu'à 300 psi (21 bar). Le LFH560 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.

Fonctionnalités

  • Petit réducteur de pression d'eau économique avec des orifices surdimensionnés
  • Vis de réglage robuste à la fois fendue et moletée
  • Corps en laiton robuste sans plomb * avec entrée de raccordement de tuyau fileté femelle et sortie de raccordement de tuyau mâle pour les systèmes de grille ou pour une utilisation sur les véhicules de loisirs
  • Tige et ressort en acier inoxydable
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves
Spécifications techniques
  • Réference unique.lfh560-pressure-regulator
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsPressure Reducing Valves > Water
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord