Publier vos produits
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
    Watts

    Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS

    Traduit par Google,

    Lorsque la sécurité est primordiale, que ce soit à la maison, à l'hôpital, à l'école ou dans les bâtiments commerciaux, le mitigeur thermostatique sous évier LFUSG- CS® offre une solution fiable. Ce mitigeur thermostatique de pointe fournit une eau chaude et sans brûlure à l'utilisation et répond aux normes de sécurité et d'absence de plomb les plus strictes.

    Conçu pour les environnements où l'hygiène, la fiabilité et la performance sont essentielles, il combine une technologie fiable et une conception intuitive pour assurer une distribution d'eau potable sûre partout où cela est nécessaire.

    Spécification
    • Features

      • Cross Sense™ Technology with temperature-sensitive visual indicators to detect cross-connections at the inlets
      • Removable cartridge includes integrated check valves and strainers for simplified maintenance and reduced long-term costs
      • Ideal for high-risk environments such as hospitals, schools, and elder care facilities
      • Compact design fits easily beneath sinks or counters, enhancing protection and simplifying compliance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFUSG-CS-lead-free-under-sink-mixing-valve
    • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
    • Groupe de produitsMixing Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord