Publier vos produits
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
    Watts

    Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM

    Traduit par Google,

    Les raccords ondulés EPDM/SS No-Hub sont fiables, économiques et faciles à installer dans les applications de drainage chimique. Ils nécessitent des outils de serrage standard pour serrer. La conception simplifiée et la méthode d'installation rendent les accouplements sans moyeu Orion idéaux pour l'assemblage sous le comptoir. Si des ajouts ou des modifications au système de tuyauterie sont prévus, la conception No-Hub permet un démontage et une reconfiguration faciles. La solidité et la sécurité de notre bande extérieure en acier inoxydable ondulé, combinées à la résistance chimique et à l'absence de surfaces métalliques mouillées du corps de couplage intérieur, permettent d'obtenir un système d'assemblage durable, polyvalent et économique à installer.

    Spécification
    • Features

      • Creates strong, tight, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • The one-piece design of the stainless-steel outer shell offers easier and faster installation
      • The ribbing design of the outer shell provides consistent compression on the inner liner for more reliable performance
      • Available in 1 1/2", 2", 3", 4", and 6" sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torqueing
      • Used to join Blueline FRPP, Brownline and Plenum Plus PVDF pipe and fittings


      Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NH-EPDM-Chemical-Waste-Couplings
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Pipes and Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
    • Numéro OmniClass23-39 29 11
    • Titre OmniClassWaste Water Drains