Publier vos produits
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
Traduit par Google,

Fonction : réalise la continuité du système de canalisation ; Domaine d'application : Pétrole, chimie, métallurgie, traitement de l'eau, etc.

Spécification
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Spécifications techniques
  • Réference unique.Non-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Gate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie