Publier vos produits
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Traduit par Google,

Intercepteur d'huile en acier enduit d'époxyde encastré ou monté au sol de la série OI-ST avec réservoir de stockage intégré, couvercle antidérapant en acier enduit d'époxy avec joint fixé avec boulon(s) central(s) à tête hexagonale, siphon à joint profond avec nettoyage, raccordement de soutirage et raccords de ventilation doubles , seau à sédiments, plaque de contrôle de débit intégrale en acier inoxydable et aucun raccord de moyeu (standard). *Vérifier le code de plomberie local pour les exigences de stockage d'huile avant l'installation.

Spécification
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.OI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING