Publier vos produits
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74

Traduit par Google,

La vanne de régulation de pression avec by-pass à faible débit des séries LFM115-74 et LFM1115-74 est conçue pour réduire automatiquement une pression amont élevée et fluctuante à une pression aval inférieure constante, quels que soient les débits. Les débits inférieurs à la plage normale de la vanne de régulation de pression de la conduite principale sont pris en charge par une vanne de régulation de pression à by-pass à faible débit, à action directe et montée sur la vanne.

Ce véhicule est équipé d'ArmorTek®, un revêtement époxy avancé breveté en trois parties, conçu pour limiter la corrosion microbienne (MIC) et la corrosion des substrats métalliques exposés. Le revêtement ArmorTek est certifié AWWA C550.

Spécification
  • Features

    • Stainless steel pilotry models available
    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Automatically reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Spécifications techniques
    • Réference unique.pressure-reducing-control-valve-lfm115-74-lfm1115-74
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord